电池生产
电池制造

电池生产

先进的搬运解决方案,涵盖了从电池和燃料电池生产的早期阶段,到堆叠、最终单元组装及更广泛应用,都是 Piab 针对电动汽车制造提供的先进产品组合的一部分。我们为汽车行业提供种类丰富、经久耐用的标准化产品,以及完全定制的抓取、提升和搬运工具。

轻型搬运

lightlifting

 

Piab 的技术能够为车辆电池生产的所有初始阶段(如易碎部件和贵重材料的分拣)提供安全的高速解决方案,即使在空间非常有限的情况下也能实现。我们提供精确的搬运解决方案,提升产品质量并降低废品成本。通过使用从节能型真空发生器到高耐用性吸盘等产品,无论生产节拍速度如何、加速或减速如何变化,都能实现真正的高精度工艺流程。

 

堆垛

stacking

 

将标准化组件与定制化相结合,一直是我们为电池工厂和汽车制造商提供专属系统解决方案的秘诀。我们的解决方案可以适用于任何空间,无论可用空间多么有限,同时还能在高速应用中搬运如薄箔等高度敏感的材料。Piab 吸盘同样能够轻松抓取和搬运如双极板等坚固部件。如有需要,夹具还可配备多个真空区域,以适应各种不同的物体、材料和尺寸。我们越早参与工厂的开发规划,越能为实现精准结果打下坚实基础。

 

stacking_customline

以下是为堆垛开发的一些工具示例

专门设计的吸盘夹具能够快速搬运形状复杂的刚性部件,并且不会留下任何痕迹或印记。精选的吸盘与波纹管组合,有助于防止双重拾取和其他意外错误。我们的区域夹具上的底板和泡沫块设有吸孔,可适配不同物体,并平衡不平整的表面。因此,这些柔和的夹具能够轻松处理如薄膜或金属框架等不稳定材料。

重型搬运

heavylifting

针对电池模块的后组装工序,Piab 提供了用于将重型模块和冷却板转移到车辆组装环节的解决方案。我们所有的产品系列都以产品和人员的安全为核心,同时兼顾耐用性、节能和成本效益。为了完善装配线,我们还为半自动化应用提供解决方案。

Piab 在电池和燃料电池搬运方面提供多项关键优势:

choose

能效高
Piab的真空技术(如  COAX® 真空发生器)能够最大限度地降低能耗,并凭借高初始真空流量,实现安全且快速的抓取。

medtech

工艺安全
Piab 的解决方案在搬运含有敏感或潜在危险材料及部件的电池和燃料电池时,能够确保人员和产品的安全。

resources

经久耐用
所有系统均经过专门设计,易于维护,使用寿命长,并且能够有效抵抗剪切力,持续应对油性、潮湿或干燥表面的搬运挑战。

distributor

高精度
无论使用何种工具,我们的解决方案都能在高速工艺中实现极高的位置精度,公差可达毫米级的分数。

training

多年经验
数十年来,Piab 一直是汽车行业搬运解决方案的全球领导者,支持制造过程的各个阶段。

automotive

高效自动化
Piab 的真空技术使整个价值链从原材料到车辆最终组装都具备高效性。

config

定制化解决方案
为充分满足各种应用的特定需求,Piab 提供专为电池和燃料电池生产、组装及安装量身定制的系统。

cad

无限多样性
Piab 的产品能够适应从小型到超大型的各种尺寸,并可灵活应对形状、重量或表面结构的任何变化。

其他汽车行业应用

无论是电动汽车还是采用其他动力源的新车型,在最终驶向出口区之前,都要经历漫长且复杂的制造流程。Piab 提供的系统能够优化这一全过程——从原材料到最终组装。我们的抓取、提升和搬运工具均符合最高标准,在我们看来,这意味着能够消除人员伤害和产品损坏,同时最大限度地降低能耗和浪费。


探索更多

需要指导吗?我们随时为您提供帮助。

请填写表格,获取更多关于自动化电池搬运的信息,或如果您需要我们的自动化专家提供一般性建议,也欢迎联系我们。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻