包袋搬运
使用真空搬运系统进行包袋搬运
Piab 提供先进的包袋搬运组件和解决方案,适用于各种袋类、重量、尺寸和环境。由于每个袋子都不相同,Piab 开发了广泛的产品系列,使得在不损坏或掉落袋子的情况下实现可靠且高效节能的拣选。
搬运所有类型的袋子
为袋子搬运开发的广泛吸盘系列使您能够为您的袋子找到完美的匹配。
高效密封
带有薄唇边的吸盘可以高效地密封袋子,所需的真空流量较少,从而减少能源消耗。
食品安全搬运
食品接触级硅橡胶制成的吸盘使其适用于食品生产线。
特定应用的袋子搬运
没有两个袋子完全相同:从材质到内装物各不相同,这些差异增加了袋类搬运的复杂性。袋类在日常场景广泛使用。Piab 可提供袋类搬运的产品与完整解决方案:既适用于重量仅数克且包装易损的小袋,也适用于较大型的麻袋/编织袋。

薄膜袋的搬运
零食袋(如薯片袋),通常为塑料和薄铝箔复合而成,以提升挺度并具备抗氧和防潮性能,从而保持内装物新鲜度。搬运的主要挑战并非重量,而是使真空吸盘适应半起皱的袋面。有效的抓取需要吸盘唇边能够适应不规则的袋子纹理,确保在这些轻量但结构复杂的零食袋的包装流程中实现安全和可靠的自动化。
冷冻食品袋搬运系统
冷冻食品袋比普通食品袋更厚、更耐用,适合储存蔬菜、肉类和预制餐等物品。虽然外观上与标准塑料袋相似,但它们需要采用能承受低温并符合食品接触物料(FCM)标准的物料制成的吸盘。这确保了在自动化流程中安全、高效的袋子搬运,保持食品质量并满足冷冻食品包装应用程序的严格安全要求。


直立式小袋和软包袋搬运解决方案
坚固、厚实的直立式小袋和小袋用于存储干货(洗碗机片等)以及液体(果汁或肥皂等)。它们之所以广受欢迎,是因为具有可靠的储存和展示性能。 它们虽然由非多孔物料制成,但搬运过程容易产生褶皱和凹陷,给真空密封带来挑战。带有薄而灵活唇边的吸盘适应这些表面,提供安全抓取。这确保了对各种日常袋装产品进行安全、高效的搬运。
液体填充袋搬运自动化
液体填充软包袋使用薄而耐用的塑料,常用于酱料、饮料和工业液体,通常在“袋中袋”包装中。与直立式小袋不同,它们的柔性结构适应液体内容物的变化。主要的搬运挑战是在液体流动并改变袋子形状时维持可靠的密封。这些应用中的吸盘必须具有高度灵活性,以确保安全抓取,能够无缝适应不断变化的表面,实现安全自动化。


电子商务包装袋和玻璃纸袋的搬运
电子商务的增长推动了对于运送衣物和时尚物品的薄而硬塑料袋自动化搬运的需求。这些品牌化包装袋需要快速而温和的处理,以避免损伤商品或包装。为低真空水平设计的吸盘提供安全抓取,而不会弄皱衣物或撕裂袋子,使其成为快速或半快速机器人应用的理想选择。高效、细致的袋子搬运解决方案支持在线零售商安全交付产品并保持品牌形象。
使用真空技术搬运脆弱袋子
由非常薄的塑料薄膜制成的袋子,通常用于沙拉、香草甚至衣物,非常脆弱,并且越来越多地由可生物降解或可回收材料制造。这些易碎袋子需要特别温和的搬运以防止损坏。吸盘必须在低真空水平下提供出色的密封性能,确保安全抓取而不损害袋子或其内容物。精心设计的自动化解决方案对于在现代应用中安全搬运这些轻量、柔弱和敏感的包装类型至关重要。


超大型内部物流和运输袋的搬运
超大型内部物流和运输袋通常很薄,有时看起来是空的,但却包含各种物品。它们的大而皱的表面可能导致真空泄漏,并容易被吸入吸盘中,存在失去抓握的风险。有效的袋子搬运需要具有改进密封唇边的吸盘、低真空水平以及分离薄膜或箔材的能力。波纹管和稳定的颈部进一步增强了抓握力,确保即使袋子的部分未填充时也能安全、高效的自动化。
使用吸盘搬运流体包装袋
流体包装广泛用于组织和密封各种产品,从零食和糕点到清洁湿巾和预包装餐具。这种高效的包装方法使用薄塑料箔以低成本高产能创建紧密密封、延长保质期的包装。内部的结构化内容有助于保持袋子的形状,使吸盘更容易抓握和搬运这些薄包装。正确的吸盘选择确保在快速流体包装应用中实现可靠的自动化。

常见问题解答 - 机器人搬运包装袋
不确定您需要什么?
我们的物流和仓储团队随时准备为您提供帮助。