定制产品解决方案

从优化的组件到完整的搬运方案

我们的承诺

当标准产品方案不再足够,性能也不该被搁置。每个应用场景都各不相同。有时标准产品就能满足需求;有时只需一点小小调整,就能带来巨大的改变;而有时则需要一套完全定制的工程解决方案。 Piab 的 定制产品线为你提供这三种选择——而不会在不需要的地方人为增加复杂性。我们始终先评估标准方案,只在真正能创造价值的地方进行定制。

以客户需求为导向的工程

灵活性/柔性

值得信赖的专业知识

定制 - 在创造价值的地方

定制产品线不是单一的东西。
它是一种灵活的工程方法。

在许多情况下,通过调整单个组件(如吸盘、发生器模块或配件)可以提高性能。

必要时,这可以扩展为集成的EOAT设备或完全设计的搬运解决方案。我们的目标不是过度设计。
范围取决于您的应用,而不是由预先定义的打包方案所限定。

定制组件
小改动。立即影响。

针对几何形状、物料或性能的调整。
通常在短时间内实施,对您现有设置的影响最小。

  • 吸盘和物料适配
  • 真空发生器和模块
  • 附件和接口

今天就定制

定制EOAT和设备
当标准配置限制您的潜力时。


我们根据您的产品特性、运动方式和空间限制进行组件设计,当标准件方案难以胜任时,为您实现更高的精度与稳定性。

  • 集成抓手
  • 多吸盘工具
  • 特定应用的布局

今天就定制

完全设计的解决方案
对于性能不能妥协的流程。

当可靠性、集成或可扩展性定义成功时,我们设计与您的生产环境相匹配的完整真空搬运概念。

  • 完整的搬运概念
  • 复杂或苛刻的应用
  • 新的或非标准流程

今天就定制

从概念到实施

定制产品线项目始终从深入了解您的应用开始。根据项目范围的不同,整个流程可以简洁聚焦,也可以针对更复杂的解决方案进行扩展。

请求已收到

请求已收到

初次会议

初次会议

Piab 开始构建

解决方案开发

对齐和验证

对齐和验证

售后服务

售后服务

典型步骤可能包括上述阶段,但对于组件级定制,此流程通常会缩短和简化。

 

与我们的定制产品线专家取得联系

不要让标准产品解决方案限制您的性能。
我们的工程师帮助您识别定制在哪些方面创造了真正的优势——从优化组件到完整的工程系统。

开始对话

定制产品线交付示例

为了满足标准产品方案无法充分覆盖的特定客户需求,我们开发了定制产品交付方案。此处展示的解决方案体现了以应用为驱动的设计——从改进型标准部件到专门设计的搬运方案——均是针对特定工艺流程与使用环境而创建。在模块化和参数化设计的基础上,类似配置通常可以灵活调整,以适配新的应用场景或约束条件。

定制产品解决方案适用于电芯和模组制造,其中的搬运需求会因电池封装形式、工艺流程及生产环境而有所不同。基于真空的系统能够为方形、圆柱形以及软包电芯提供高精度放置、良好扩展性以及可靠的集成。其设计会根据每个应用的具体工况进行调整,并与现有的生产布局和设备保持一致。

常见问题 - 定制产品线解决方案

定制产品线流程有多复杂

流程取决于范围。组件级别的定制通常简短且集中。更复杂的应用可能需要额外的步骤,如概念开发、验证和对齐,然后再实施。​

我们应该多早让Piab参与流程?

越早越好。早期参与可以让我们评估是否可以使用标准产品,或者定制是否会改善结果,从而减少后期的更改和风险。​

我们需要提供什么信息才能开始?

我们通常需要了解被搬运的产品、流程流、环境条件、性能要求以及与空间、速度或集成相关的任何限制。​

定制产品仅适用于某些行业吗

不。虽然定制产品线常用于包装、电池制造、汽车和物流等行业,但这种方法适用于各种搬运需求超出标准产品解决方案的应用。​

交付后有什么样的支持

定制产品交付由Piab的全球组织提供支持。根据项目范围的不同,此支持可能包括文档资料提供、后续跟进以及持续的应用技术支持。​


如果我们的需求在项目过程中发生变化怎么办?

变化会与您的Piab联系人一起审查。由于设计通常是模块化的,调整通常可以在不重新启动整个流程的情况下进行管理。​


Need guidance? We are here to help.

Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻