Опережающий
piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize - 1
Номер товара: piCLASSIC_Xi40-3_x2_piSAVE_optimize
6 Варианты

piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Варианты

  • piCLASSIC Xi40-3 x1 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Xi40-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Xi40-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Xi40-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Xi40-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Xi40-3 x5 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Xi40-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Xi40-3 x6 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Xi40-3_x6_piSAVE_optimize

Особенности

  • Vacuum controlled proportional pressure regulator (integrated module for piCLASSIC), a fully pneumatic device
  • The feed pressure to piCLASSIC is automatically regulated and controlled to maintain the set vacuum level. Air/energy usage is kept to a minimum for the application (optimized).
  • Recommended for leaking and sealed applications to save energy and secure the right vacuum level.
  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • The Xi cartridge offers high flow at deep vacuum levels to 95 -kPa.
  • Air ventilation port with filter
  • Several push in and threaded air connection sizes to choose from
  • piSAVE® optimize gives maximum feed pressure/flow to piCLASSIC until vacuum level starts to build up.