Artikelnummer: 0100742U
4 Varianten
Vacuum pump MAXI MLL400, NBR seals, ES
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meisten Ejektoren sind die COAX® Cartridges verbaut. Ein auf COAX®-Technologie basierender Mahrstufenejektor bietet drei Mal mehr Saugleistung als konventionelle Systeme. Hierdurch kann die Geschwindigkeit bei großer Betriebssicherheit und geringerem Energieverbrauch erhöht werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0100742
- 0100742U
- 3101057
- 3101057U
Merkmale
- Größte auf dem Markt erhältliche Baureihe von druckluftbetriebenen Vakuumpumpen
- Mit Energiesparsystem (ES) erhältlich