piFLOW®fc - 1
订货号: piFLOW®fc_configuration

piFLOW®fc

piFLOW®fc输送机广泛应用于食品级应用。其典型应用包括: 食品级应用、粉末和颗粒输送、碾磨/筛网/混合器/混料机填料、药片/易碎品输送、大型包袋装载和卸载以及易爆环境应用。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 与 p 系列和 t 系列相同的耐用设计,适用于食品和其他无需耐酸设计的行业。
  • 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
  • ATEX 粉尘防爆认证。
  • 与输送产品接触的材料符合 FDA、EC No. 1935/2004 以及 EC No. 10/2011 标准要求。
  • 钢材规格 ASTM 304(不锈钢),电抛光表面处理。
  • 还可配备抗静电过滤器和密封件。
  • 自动过滤器清洁。
  • 卫生设计使维护和清洁变得简单。
  • 易于安装和使用。
  • 吞吐量大,占地面积小。