Configure your piFLOW®p - 1
Artikelnummer: Configure your piFLOW®p

Configure your piFLOW®p

Unsere Premium Förderer bestehen aus Edelstahlkomponenten (ASTM 316L) und erfüllen die sehr hohen hygienischen Anforderungen der FDA. Piab Förderer sind ATEX St...

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Ein Vakuumförderer aus hochwertigem Stahl, der die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen in der Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie erfüllt.
  • Unsere COAX® Technologie, die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung, wird in der Pumpe eingesetzt.
  • Alle Werkstoffe, die in direkten Kontakt mit dem beförderten Produkt kommen, erfüllen die Vorgaben der EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011 sowie der FDA.
  • ATEX-zertifiziert für Staub, ATEX-zertifiziert für Staub und Gas.
  • Stahlqualität EN 1.4404 (AISI 316L) (Edelstahl, säurebeständig), mechanisch poliert.
  • Gemäß den USDA-Richtlinien gestaltet.
  • Antistatische Filter und Dichtungen sind erhältlich.
  • Automatische Filterabreinigung.
  • Hygienisches Design für einfache Wartung und Reinigung.
  • Einfache Installation, bedienerfreundlich.
  • Hoher Durchsatz bei geringem Platzbedarf.
  • Großer Kapazitätsbereich von 2 bis 56 Litern pro Förderzyklus (bis zu 15 Tonnen pro Stunde).

Echtzeitüberwachung für eine optimale Förderleistung

Erreichen Sie maximale Leistung und Energieeffizienz durch Echtzeitüberwachung – minimieren Sie Ausfallzeiten und Wartungskosten. Integrieren Sie die ECU-15FM in Ihre Anlage, um den Status Ihrer Filter zu überwachen und rechtzeitig Reinigungs- oder Austauschhinweise zu erhalten. Die Filterüberwachung sorgt für eine gleichbleibend hohe Förderleistung.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten