Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL - 1
Numer przedmiotu: 02.41.098
4 Warianty

Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

Przenośniki Piab opracowane specjalnie do zastosowań związanych z drukiem przestrzennym są zaprojektowane w oparciu o korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i...
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
    02.41.098
  • Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF SS
    02.41.474
  • Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF AL
    02.40.783
  • Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS
    02.40.784

Funkcje

  • Przenośnik próżniowy z wysokiej klasy stali, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań wymagających zastosowań w druku przestrzennym i przemyśle farmaceutycznym.
  • Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni.
  • Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA
  • Przenośnik posiada certyfikat CE
  • Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas), polerowana mechanicznie.
  • Zaprojektowano zgodnie z wytycznymi USDA.
  • Automatyczne czyszczenie filtra.
  • Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
  • Płynna instalacja i łatwość użycia.
  • Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
  • 0,5 litra na cykl przenoszenia