ROI-kalkylator för vakuumtransportör: Se din återbetalningstid på 2 minuter.

Få ett styrelseredo ROI-underlag för att byta till Piabs transportsystem, där varje siffra är kopplad till ett publicerat branschriktmärke. Ingen e-post krävs för att köra beräkningarna.

En kort notering innan du börjar: Den här kalkylatorn beräknar ROI för en enskild transportörstation med hjälp av publicerade branschriktmärken. Faktisk genomförbarhet och prestanda beror på transporthöjd, avstånd, bulkdensitet, partikelstorlek och andra materialegenskaper – och bör bekräftas med en Piab-ingenjör innan något investeringsbeslut fattas.

Byggt för den person som måste godkänna CapEx.

Fem besparingskategorier, ett tal du kan försvara. Kalkylatorn kvantifierar arbetskraft, stilleståndstid, skrot, energi och produktion separat – så att du kan se exakt var pengarna kommer ifrån, ifrågasätta vilken rad som helst och presentera det internt utan en svart låda. Den är strukturerad på det sätt som CapEx-granskningar faktiskt fungerar: rubrikåterbetalningstid överst, sedan en tydlig genomgång av varje besparing med dess drivkraft och formel. Du kan lyfta siffrorna direkt in i din CapEx-mall utan att behöva omarbeta logiken i Excel. Alla antaganden kan justeras.

  • Konservativ av design.
    Vi antar endast en 25% minskning av arbetskraft (inte full automatisering), värderar skrot till råmaterialkostnad (inte färdigvarspris) och tillämpar ingen bidragsmarginalökning på extra produktion. Om något lovar siffrorna för lite.
  • En 5-årig nettofördel, inte en ettårig rubrik.
    Resultatet inkluderar kumulativ nettofördel jämfört med status quo, en återbetalningsperiod (låg/hög) och den fullständiga investerings- plus installationssiffran – de indata ditt ekonomiteam kommer att efterfråga. Jämförelsen gäller en transportörstation och visar den totala ägandekostnaden över fem år.

Varje antagande riktmärkt mot offentliga data.

Siffrorna kommer från oberoende tillverkningsriktmärken och branschforskning – inte från vårt marknadsföringsteam. OEE-baslinjer, energinormer, arbets- och energipriser samt stilleståndstid på metodnivå, reservdelskostnader och skrotkvoter kommer alla från en underhållen riktmärkesdatabas. ROI-kalkylatorn är för närvarande v1.1.0, senast uppdaterad juni 2026. Om en siffra inte stämmer överens med din drift, åsidosätt den i Förfina-lådan. PDF:en kommer att återspegla dina värden, inte våra.

Vad vi riktmärker

  • OEE-baslinje per bransch
  • Energi per ton (transport)
  • Arbets- och energipriser
  • Stilleståndstid per metod, reservdelar, skrot

Varifrån det kommer

  • Oberoende tillverkningsriktmärken (t.ex. Fabrico 2026)
  • Pulverhanteringsforskning från ledande livsmedels- och kemikalieprocessorer
  • Arbets- och energipristabeller på landsnivå
  • En underhållen riktmärkesdatabas uppdaterad med fältdata

Tre indata. Två minuter. En PDF.

  • Berätta om din linje.
    Bransch, nuvarande transportmetod, genomflöde, land, skiftmönster och om du redan har en kompressor på plats. Det är allt.
    Se dina siffror direkt. Månadsbesparingar, OEE-förbättring, återbetalningsperiod och 5-årig nettofördel – beräknade live när du justerar indata i metriska eller imperiska enheter.
  • Ladda ner ett styrelseredo sammandrag.
    En 5-sidig PDF med affärsunderlaget, formeln bakom varje kategori och varje antagande spårat till sin offentliga källa. Redo för din ekonomichef, driftansvarig eller HSEQ-team.
    Förfina det som är viktigast för dig.
    Åsidosätt lönekostnad, skrotprocent, energipris, stilleståndstid, Piabs hastighetsmultiplikator, ATEX- och hygienalternativ samt varje prisindata i Förfina-lådan. PDF:en kommer att återspegla dina värden, inte våra.

Siffrorna är finansiella. Vinsterna sträcker sig längre.

Den här kalkylatorn fokuserar på kostnader du kan inkludera i ett CapEx-underlag – arbetskraft, stilleståndstid, skrot, energi och produktion. Den monetiserar avsiktligt inte säkerhets-, ergonomi- och hygienfördelarna med slutet vakuumtransport (inga öppna dammmoln, ingen manuell hantering vid lyftning, ingen spillrengöring), eftersom dessa fördelar varierar för mycket mellan anläggningar för att riktmärkas rättvist. I praktiken ser projekt som redan uppfyller dina finansiella trösklar ofta ännu starkare ut när minskad manuell hantering, bättre hygien och färre tillbud tas med i beräkningen. Kalkylatorn ger dig de hårda siffrorna först; diskussionen efteråt kan täcka HSEQ-, personal- och efterlevnadsfördelarna som inte passar snyggt in i ett kalkylblad.

Om HSEQ-förbättringar är en del av ditt beslut, prata med oss efter beräkningen – vi går igenom efterlevnads-, ergonomi- och renhetskonsekvenserna för din specifika linje.

Affärsunderlag i korthet.

Ett sammandrag din ekonomichef faktiskt kommer att läsa. Återbetalningsperiod, månadsbesparingar, OEE-förbättring, 5-årig nettofördel och en uppdelning över de fem besparingskategorierna.

  • Hur vi beräknade det.
    En kort förklaring och den exakta formeln bakom varje kategori, så att varje siffra kan kontrolleras och ifrågasättas.
  • Varje antagande med sin källa.
    En fullständig revisionsspår av indata, tak och inbyggda konservativitetsregler, med varje riktmärke länkat till sin offentliga källa.

Driftansvariga: här är vad som finns under huven.

Modellen separerar planerad och oplanerad stilleståndstid (30/70-uppdelning), bemannar underhållsarbetskraft vid 60% av stilleståndstimmarna och begränsar oplanerad stilleståndstid till ett fast värde på 2 timmar/skift efter installation av Piabs vakuumtransport. Piab-systemval sker automatiskt efter genomflödesband (t.ex. Stor = ett piFLOW®-system dimensionerat för dina ton/timme), och hastighetsmultiplikatorn är metodspecifik snarare än ett generellt antagande.

Du kan åsidosätta Piabs hastighetsmultiplikator, arbetskraft-FTE-faktor, energi per skift, stilleståndstimmar, skrotkvot och varje prisindata. Du kan också ange ATEX- och hygienekrav (t.ex. USDA, WIP, piFLOW®p). PDF:en kommer att återspegla dina åsidosättningar.

Omvandla din ROI-uppskattning till en verklig plan.

Tala med en Piab-specialist om dina material, layout och genomflödesmål. Vi bekräftar vad som är genomförbart och vad som inte är det.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna om
Transportlösningar (Conveying solutions)