OEB klassning av exponering vid arbete med Piab vakuumtransportörer

Letar du efter OEB-certifierade vakuumtransportörer för säker pulverhantering inom läkemedels- eller kemisk industri? Piabs piFLOW®p-serier levererar säkerhetsnivå för branschledande inneslutning, operatörssäkerhet och efterlevnad av regler för farliga och potenta föreningar.

Vad betyder OEL och OEB inom pulverhantering?

  • OEB (Occupational Exposure Band): Klassificerar ämnen efter toxicitet och erforderlig inneslutning. OEB 4 och OEB 5 representerar hög och mycket hög inneslutning, kritisk för läkemedels- och kemisk tillverkning.
  • OEL (Occupational Exposure Limit): Den maximala säkra koncentrationen av farliga ämnen i arbetsplatsluft.

 

Varför välja OEB-certifierade vakuumtransportörer?

Skydda operatörens hälsa

Förhindra exponering för farliga pulver, API och kemikalier.

Uppfyll gällande standarder

Uppnå GMP-efterlevnad och uppfyll globala säkerhetsreglementen.

Säkerställ produktkvalitet

Undvik blandningar och förorening samt upprätthåll batchens sammansättning.

Oberoende Verifierad SMEPAC Testad av Valicare

SMEPAC (Standardiserad mätning av utrustningens partikelhalt i luften) testar Piabs OEB-certifierade vakuumtransportörer. Valicare, en ledare inom farmaceutisk validering, utför dessa tester. Detta säkerställer dokumenterad, tredjepartsverifiering av inneslutningsprestanda för OEB 4 och OEB 5 applikationer.

Genom att samarbeta med Valicare visar Piab sitt engagemang för transparens och de högsta branschstandarderna.

Operatör kör SMEPAC-test på Piab piFLOW vakuumtransportör
Andra skedets ULPA-filtrering

Avancerad Säkerhet: Sekundärt ULPA-filter för Maximal Inneslutning

Alla Piabs OEB-klassificerade transportörer kommer utrustade med ett sekundärt ULPA (Ultra Low Penetration Air) filter. Andra skedets filter är monterade mellan transportören och pumpen. Detta avancerade filtreringssystem fångar även de finaste farliga partiklarna. Detta hjälper till att uppnå och upprätthålla OEB 4 och OEB 5 certifiering under drift.

Till andra skedets filter

Piabs OEB-Certifierade Vakuumtransportörer

piFLOW®p64 – OEB 5 Certifierad Vakuumtransportör

Bäst för: Högpotenta API:er, cytotoxiska föreningar och mycket farligt material

Certifiering: OEB 5 (operatörens exponering under 1 μg/m³)

Egenskaper:

  • Helt innesluten, dammtät design
  • Integreras med isolatorer och handskboxar
  • Verktygsfri demontering för rengöring och validering
  • GMP-kompatibla material och konstruktion
  • Sekundärt ULPA-filter för maximal säkerhet
piFLOWp64 - OEB-certifierad vakuumtransportör
piFLOWp 3l och 7l OEB 4-certifierade vakuumtransportörer

piFLOW®p3l & piFLOW®p7l – OEB 4-certifierade vakuumtransportörer

Bäst för: Potenta föreningar, mellanprodukter och kemikalier som kräver hög inneslutning (OEB 4: operatörexponering 1–10 μg/m³).

Alternativ: piFLOW®p3l för småskalig/laboratoriebruk, piFLOW®p7l för större produktionsskala

Egenskaper:

  • Hög inneslutning och ergonomisk drift
  • Lämplig för batch- och kontinuerliga processer
  • Kompakt (p3l) eller högre kapacitet (p7l) design
  • Lätt att rengöra och underhålla
  • GMP-kompatibel konstruktion
  • Sekundärt ULPA-filter för förbättrad inneslutning

Applikationer: Läkemedels- och kemisk industri

Överföring av aktiv farmakologisk ingrediens (API

Säker hantering av API:er och cytotoxiska läkemedel i slutna system.

Hantering av högpotenta föreningar

Inneslutning för hormoner, onkologiska läkemedel och andra potenta farmaceutiska pulver.

Överföring av farliga kemikalier

Säker överföring av syror, alkalier, peroxider och andra reaktiva kemikalier.

Transportering av katalysatorer och tillsatser

Dammtät transport av katalysatorer, pigment och specialtillsatser i kemiska processer.

Bearbetning av fina pulver

Effektiv inneslutning av kiseldioxid, kimrök och andra fina eller dammiga material.

Kontroll av korsförorening

Sluten överföring vid övergångar mellan satser av mellenprodukter och bulkpulver för att säkerställa renhet.

Aseptisk drift och renrumsdrift

Steril transportering av injektionsbara läkemedel, inhalerbara mediciner och diagnostiska pulver.

R&D och laboratoriesäkerhet

Säker överföring av experimentella föreningar och okända toxiciteter i farmaceutiska och kemiska laboratorier.

"I flera år har vi stöttat våra kunders behov av behållare inom farmaceutisk och kemisk pulverhantering. Med OEB-klassificering och oberoende tredjepartsvalidering kan vi nu inte bara uppfylla dessa krav, utan också bevisa vår prestanda med dokumenterade, SMEPAC-testade resultat. Detta ger våra kunder verkligt förtroende för både operatörens säkerhet och efterlevnad av regler."

— Johannes Krumme, Vice President Sales Vacuum Conveying, Piab

Viktiga fördelar med Piabs OEB-certifierade transportörer

OEB-säkerhet = Operatörssäkerhet

Skyddar personal från farligt damm och pulver

Regelförtroende

Stöder efterlevnad av GMP och globala säkerhetsstandarder

Produktivitet

Automatiserad överföring minskar manuell hantering och stilleståndstid

Flexibilitet

Modulär design passar olika processkrav och anläggningslayouter

Ansvarsfriskrivning för OEB-nivåer

OEB-nivåer är giltiga endast under normal drift. OEB-behållare gäller inte under demontering, rengöring, underhåll eller service. Följ alltid säkerhetsprocedurer och använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under dessa aktiviteter.

Kontakta oss!

Kontakta Piab idag för att diskutera dina behov av läkemedels- eller kemisk pulverhantering. Upptäck hur våra OEB-certifierade vakuumtransportörer kan förbättra säkerhet, efterlevnad och produktivitet i din anläggning.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna från Piab via e-post