Öka säkerheten och effektiviteten med Piabs ATEX-utrustning

Vid val av utrustning för miljöer med potentiell explosiv atmosfär är det viktigt att se till att ATEX-direktiven följs. ATEX, förkortning för "ATmosphere EXplosible", hänvisar till EU-direktiven som reglerar utrustning som används i explosiva atmosfärer. För ingenjörer och operativa chefer som överväger Piabs ATEX-transportörer är det viktigt att förstå ATEX-certifiering för att säkerställa säkerhet, efterlevnad och drifteffektivitet.

Piabs åtagande för säkerhet och efterlevnad

Piab har varit ledande inom tillhandahållande av ATEX-certifierad utrustning, inklusive ATEX-transportörer och ATEX-maskiner, sedan 2004. Vi designar våra ATEX-transportörer för att säkert transportera torra pulver och granulat som kan bilda explosiva dammoln. En tredjepartsorganisation certifierar Piabs ATEX-godkända utrustning, vilket säkerställer att den uppfyller stränga säkerhetsstandarder. Piab erbjuder över 300 olika konfigurationer av ATEX-godkända enheter, vilket möjliggör ett skräddarsytt tillvägagångssätt för att möta specifika operativa behov.

Viktiga funktioner i Piabs ATEX-certifierade utrustning

Antistatiska material

Alla tätningar, gummidelar och huvudplastkomponenter finns i antistatiska material för att förhindra ackumulering av statisk elektricitet, vilket är viktigt för att undvika gnistor.

 


Komplett systemdesign

Våra ATEX-maskiner innehåller väsentliga komponenter som pumpar*, filter, inloppsmoduler och bottenventiler, vilket garanterar en omfattande lösning för explosiva miljöer. /*Vakuumtransportörer med ejektorpumpar accepteras för ATEX-klassificering; de med mekaniska pumpar accepteras inte.

Användningsområden och branscher

 

Läkemedel och kemisk tillverkning

Inom läkemedels- och kemikalietillverkning är reaktorfyllning en vanlig utmaning på grund av närvaron av explosiva flyktiga gaser. Påfyllning måste ske säkert och automatiskt. Själva vakuumtransportören (VC) kommer inte att producera en farlig zon eftersom den är förseglad, vilket gör att den kan placeras i potentiellt explosiva miljöer. PiFLOW® -transportörerna, särskilt modeller som piFLOW®p och piFLOW®t, är utformade för att hantera sådana förhållanden med ATEX-efterlevnad, vilket garanterar säker och effektiv drift.

Reaktorfyllning med ATEX-transportör
Skruvfyllare fylld med Piab vakuumtransportör

Explosionsrisk i livsmedelsindustrin

I livsmedelsindustrin möjliggörs transport av ingredienser som socker, stärkelse, stabilisatorer, dextrin eller mjöl utan explosionsrisk med Piab vakuumtransportörer.

Som ett exempel kan ingredienser transporteras från en säckstation, med en vakuumtransportör som matar en vertikal mixer med en mjölblandning. Sedan överför en annan vakuumtransportör blandningen till en skruvfyllare (som på bilden). piFLOW®fc-serien är idealisk för dessa applikationer och erbjuder dammfria och hygieniska transportlösningar som uppfyller både ATEX- och livsmedelskvalitetsstandarder.

kosmetisk industri

I kosmetisk industri kräver hantering av organiska förtjockningsmedel, vitaminpulver eller solskyddsmedel som tillsatser exakta och säkra transportlösningar. Modellerna piFLOW®i och piFLOW®f är lämpliga för dessa applikationer, vilket ger effektiv och säker transport av känsliga material. Dessutom kan dessa transportörer i den kemiska industrin hantera vaxer, plastpulver, organiskt belagda fyllmedel, cellulosafibrer och gasfyllda lätta fyllmedel, vilket stödjer spridnings- och blandningsapplikationer.

Dospåsefyllning med Piab vakuumtransportör
Matning av en silo med Piab vakuumtransportör

Använda Piab i renrum

När du planerar din installation i renrum är det viktigare än någonsin att undvika antändningskällor från din utrustning i rummet. I det här exemplet fyller en piFLOW-enhet en behållare. Piabs ejektorpumpar uppfyller ATEX-kraven, men pumpen kan också monteras på distans. Interiören på transportören är lämplig för zon 20 eller 0, medan exteriören kan hantera zon 21 eller 1, vilket garanterar omfattande säkerhet i olika miljöer.

ATEX-grunder - Vad är en ATEX-certifiering?

ATEX-certifiering är ett obligatoriskt krav för utrustning som används i miljöer där explosiva atmosfärer kan förekomma. Detta inkluderar områden där damm, gas, ånga eller dimma kan bilda explosiva blandningar. ATEX-direktivet 2014/34/EU beskriver de viktigaste hälso- och säkerhetsreglerna för ATEX mekanisk och icke-elektrisk utrustning. Denna utrustning används i farliga miljöer.

Att förstå ATEX-zoner och utrustningskategorier

ATEX-certifiering innebär att klassificera områden i zoner baserat på sannolikheten för och varaktigheten av explosiva atmosfärer och specificera ATEX-utrustningens skyddsnivåer. Piab vakuumtransportörer kan också placeras i gaszoner. De kan också hantera hybridblandningar i miljöer med både damm och gas, där blandningar kan vara explosiva, t.ex. vid pulverhantering av metallpulver i vissa gasblandningar eller när läkemedelspulver transporteras i olika gastyper.

Översikt över ATEX-damm och damm- och gaszonindelning som visas på Piab piFLOWp 33-transportören:

EX Damm- och gaszonklassificering Piab

Dammzoner:

  • Zon 20: Explosiv atmosfär förekommer ofta eller kontinuerligt.
  • Zon 21: Sannolikt att inträffa ibland under normal drift.
  • Zon 22: Inte troligt under normal drift men kan förekomma under korta perioder.

Damm- och gaszoner:

  • Zon 0: Explosiv atmosfär förekommer ofta eller kontinuerligt.
  • Zon 1: Sannolikt att inträffa ibland under normal drift.
  • Zon 2: Inte troligt under normal drift men kan förekomma under korta perioder.

Piab vakuumtransportörer och delar som uppfyller ATEX-kraven

ATEX-utrustningskategorier:

  • Kategori 1: För de farligaste zonerna (0, 20); kräver extern certifiering.
  • Kategori 2: För riskzoner på mellannivå (1, 21); kräver inblandning av anmält organ.
  • Kategori 3: För minst farliga zoner (2, 22); tillåter självcertifiering.

Piab erbjuder vakuumtransportörer i både kategori 1 och 2.

Piab vakuumtransportörer kan konfigureras för att uppfylla olika ATEX-kategorier beroende på de specifika kraven och de zoner de är avsedda för. De erbjuder ett omfattande produktsortiment som kan innehålla konfigurationer för olika kategorier, vilket säkerställer att de uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. Utrustningen är konstruerad för att inte innehålla någon tändkälla i normal, föreskriven service, som följer ISO EN 80079-36 och ISO EN 80079-37.

Piab piFLOWp-familjen

piFLOW®p för zon 20, 21, 22 och 0, 1, 2 (gas och damm)

piFLOWp är tillverkad av SS316L, vilket gör den till Piabs premiumserie av vakuumtransportörer med det bredaste tillgängliga kapacitetsintervallet. Hela EX-märkta konfigurationer är tillgängliga.

Högsta nivå av EX-klassificering för piFLOWp:

  • ATEX-damm: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ATEX-damm ochgas: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C

piFLOW®i och f för zon 20, 21, 22 (Damm)

I denna konfiguration kan transportören utrustas med explosionssäkra komponenter för att hantera tillfälliga händelser av explosiv gasatmosfär. Systemet är tillgängligt med korrekt jordning och bindning för att förhindra statisk tömning.

Medan piFLOW®i delar liknande funktioner är piFLOW®f speciellt skräddarsydd för att uppfylla USA:s Food and Drug Administrations krav på livsmedelssäkerhet.

Högsta nivå av EX-klassificering för piFLOWf och i:

  • ATEX Damm: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
ATEX piFLOWi och piFLOWf
ATEX piFLOWfc

piFLOW®fc för zon 20, 21, 22 (damm)

Denna produktfamilj är tillverkad av SS304, en tung transportör för olika behov.

Konfigurationer finns tillgängliga inklusive antistatiska (dissipativa) material för alla tätningar och gummidelar för att förhindra statisk elektricitet som kan antända damm. Inställningar finns tillgängliga inklusive en komplett maskin med vakuumpump, filter, inloppsmodul och bottenventil.

Högsta nivå av EX-klassificering för piFLOWfc:

  • ATEX Damm: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db

piFLOW®t för zon 20, 21, 22 och 0, 1, 2 (gas och damm)

Tillgängliga inställningar är utformade för områden där ett moln av brännbart damm sannolikt inte kommer att uppstå under normal drift, men om det gör det kommer det bara att kvarstå under en kort period. Den innehåller antistatiska material och korrekt jordning för att minimera antändningsrisker, konfigurerad med vakuumpump, filter och andra komponenter.

Högsta nivå av EX-klassificering för piFLOWt:

  • ATEX Damm: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
  • ATEX Gas: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb

 

piFLOWt ATEX
ATEX-filter Piab

Reservdelar och tillbehör

  • Filter: Olika filter finns tillgängliga, inklusive veckade och textilfilter, utformade för att uppfylla specifika ATEX-krav. Valet av filter beror på det material som transporteras och den specifika ATEX-zonklassificeringen. I ATEX Damm och gas IIB är det tillgängliga alternativet det veckade stavfiltret.
  • Tätningar: Alla NBR-tätningar används för sina antistatiska egenskaper, vilket garanterar säkerhet i explosiva miljöer.
  • Pumpar: Olika pumpar uppfyller ATEX-kraven. Välj piPremium för att uppfylla ATEX damm-, damm- och gaskrav. Välj piBASIC för ATEX-dammtillämpningar (rekommenderas inte för ATEX-damm- och gasmiljöer).

*Funktionen piGentle är inte lämplig för explosiva miljöer.

Fördelar med att välja Piabs ATEX-kompatibla utrustning

Förbättrad säkerhet

Piabs ATEX-transportörer är utformade för att mildra antändningsrisker, vilket garanterar en säkrare arbetsmiljö. Designen innehåller avledande material, vilket säkerställer att även i potentiellt explosiva atmosfärer minimeras risken för antändning.

Uppfyller regler

Genom att välja ATEX-certifierad utrustning säkerställer du att EU: s regler följs och undviker potentiella juridiska och operativa problem. Piabs ATEX-transportörer är Ex-märkta och uppfyller maskindirektivet.

Driftseffektivitet

Våra konstruktörer designar Piab ATEX mekanisk utrustning för pålitlighet och effektivitet, vilket minimerar driftstopp och underhållskostnader. De är inte bara säkra för användning i explosiva miljöer, utan ökar också produktiviteten.

Mångsidighet

Med tusentals konfigurationer tillgängliga erbjuder Piab lösningar skräddarsydda för specifika driftsbehov och miljöförhållanden. Konfigurera din transportlösning idag!

För operatörer i branscher som är utsatta för explosiv atmosfär säkerställer valet av ATEX-certifierad utrustning från Piab säkerhet, efterlevnad och effektivitet. Vi ägnar oss åt kvalitet och följer regler som gör oss till en pålitlig partner.

Vi tillhandahåller lösningar som passar de unika utmaningarna i din verksamhet. Investera i utrustning som säkerställer sinnesro och driftsframgång. Möt och överträffa säkerhetsstandarder genom att välja Piab.

Konfigurera din ATEx-märkta vakuumtransportör här

Rådgör med våra experter om ATEX-vakuumtransportörer

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna från Piab via e-post