Pneumatiska tätningar

Piabs pneumatiska tätningar är integrerade för att upprätthålla effektiviteten hos vakuumtransportörerna. Dessa tätningar eller packningar är avgörande för att skapa och upprätthålla det vakuum som är nödvändigt för att det pneumatiska systemet ska fungera effektivt.

Översikt över de pneumatiska tätningstyper som används i Piabs vakuumtransportörer

Fyra tätningstyper finns i Piab vakuumtransportörskroppen. Tätningen (1) och (3) Modulfilterplatta för piFLOW p, t, fc har två olika inre kanter: ena sidan är platt och den andra är böjd. Den används på filterplattan på toppen av transportören och vid bottenventilen. När den används på filterplattan ska den platta sidan av packningen placeras uppåt. När den används vid bottenventilen säkerställer den att den övre kanten av ventilkonen sitter bra. I detta fall ska den platta sidan vara vänd nedåt.

Använd Modultätningarna för piFLOWp,t,fc eller Modultätningar för piFLOWf,i när ytterligare moduler läggs till din installation.

Filtertätningarna (2) för piFLOWp,t,fc,i,f är placerade runt filtren och håller dem på plats på filterplattan. Beroende på deras kapacitet kan en Piab vakuumtransportör ha 1, 3 eller 7 filter.

Fluidiseringstätningarna/ventilkontätningarna (4) för piFLOW p,t,fc är tunnare och mindre än andra i Piab-sortimentet. De är placerade under ventilkonen och bottenventilen och har ingen direkt kontakt med den transporterade produkten om de används som avsett. De håller ventilkonen på plats och tvingar luften genom fluidiseringskonen. Slutligen sitter bottenventiltätningarna (5) för piFLOWp,t,fc lägst på transportören, där bottenventilen svänger upp. Hitta dina bottenventiltätningar (5) för pFLOWi,f här.

Andra pneumatiska tätningar i Piabs sortiment är Modul Fluidiseringstätningar för piFLOWp,t,fc, som används när matningstationen är fluidiserad. I detta fall installeras en Fluidiseringskon i matningstationen, och tätningarna hjälper Fluidiseringskonan att sitta stabilt i matningstationen. Modultätningar används också i transportörflänsarna. De används i de flesta små till medelstora Piab piFLOWp,t,och fc transportörerna.

7 produkter

Upptäck nästa nivå av livsmedelssäkerhet

Våra detekterbara tätningar sätter en ny standard inom förebyggande av förorening och skyddar produktkvalitet och konsumentförtroende.

De blå tätningarna finns tillgängliga för piFLOWf transportör. Hitta de blå tätningarna i Modulens tätningar för piFLOW® i, f, och Bottenventilens tätningar för piFLOW® i, f.

Para ihop dem med våra dedikerade klämringar för att garantera säker installation och bibehålla optimal tätningsfunktion under hela din drift.

Gröna FKM/FPM Viton-tätningar för tuffa applikationer

Gröna FKM/FPM-tätningar erbjuder utmärkt motstånd mot värme, kemikalier, oljor och bränslen: idealiska vid transport av aggressiva eller slitande material. De förhindrar försämring och svällning där standardtätningar misslyckas, vilket säkerställer pålitlig prestanda och förlängd livslängd.

De gröna tätningarna finns tillgängliga för piFLOW®p, t och fc som varianter för modulfilterplåttätningar, filtertätningar, modultätningar och bottenventiltätningar.

Tätningar för transport av slitande pulver

Fördelar med Piabs pneumatiska tätningar

Genom att säkerställa en tät tätning förhindras förlust av Vakuum, vilket är väsentligt för stabil drift av Piabs vakuumtransportörer. Detta förbättrar systemets pålitlighet och optimerar energiförbrukning, vilket leder till kostnadsbesparingar och miljöfördelar.

Sortimentet av pneumatiska packningar är designat för att säkerställa maximal kompatibilitet och livslängd för vakuumtransportsystemet. Dessa pneumatiska cylindertätningar är tillverkade av högkvalitativ Q-polymer och följer strikta standard, inklusive USA:s Food and Drug Administration, EG nr 1935/2004 och EG nr 10/2011, vilket säkerställer att de uppfyller de högsta säkerhet- och kvalitetskraven.

Packningarna finns tillgängliga i två varianter: vita silikontätningar och svarta NBR (nitrilbutadiengummi) tätningar, som är antistatiska och ATEX-godkända, lämpliga för miljöer där explosiva damm- och gasatmosfärer kan förekomma. Denna åtskillnad säkerställer att tillverkare kan välja produkter som bäst passar deras specifika driftkrav och säkerhetsprocedurer.

Dessutom bidrar designen av Piabs tätningar betydligt till hygienen och renheten i transportprocessen. Genom att förhindra materialläckage och säkerställa ett slutet, dammfritt system hjälper dessa tätningar att upprätthålla funktion och kvaliteten hos de transporterade materialen. Detta är avgörande för industrier där även mindre förorening kan leda till betydande produktkvalitetsproblem.

Underhåll av pneumatiska tätningar

Pneumatiska tätningar kan inspekteras för revor och hårfina skär under regelbundet underhåll. Eftersom filter behöver mer frekventa inspektioner kan tätningarna inspekteras tillsammans med filtren. När mindre fel eller skador uppkommer behöver de bytas ut. Detta beror på att små skärskador kan innebära större defekter på grund av materialets natur.

Piabs tätningar och packningar förbättrar drifteffektiviteten hos pneumatiska transportsystem och spelar en kritisk roll för att säkerställa efterlevnad av hälsa och säkerhet-regler, vilket gör dem till oumbärliga komponenter i moderna industriella applikationer.

Behöver du hjälp med att välja rätt produkt?

Få kostnadsfri rådgivning från våra ingenjörer.
 

Land
Jag vill få de senaste nyheterna om
Transportlösningar (Conveying solutions)