Lamellpump 200 IE3 460V, 208V,230V - 1
Artikelnummer: 0209780
3 Varianter

Lamellpump 200 IE3 460V, 208V,230V

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Lamellpump 200  IE3  400V
    0209779
  • Lamellpump 200 IE3 460V, 208V,230V
    0209780
  • Lamellpump 200 IE3 200V, 220V, 380V
    0209781

Funktioner

  • Elektromekaniskt genererat vakuum
  • Högt vakuumflöde
  • Integrerat inloppsfilter och styrventiler
  • Oljefri
  • Vibrationsstabil