Väggmonteringssats pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2) - 1
Artikelnummer: 0201786
3 Varianter

Väggmonteringssats pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2)

För att optimera, uppgradera eller färdigställa en transportör, erbjuder Piab också fristående vakuumpumpar/generatorer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Väggmonteringssats pump piPREMIUM 100-400
    0129790
  • Väggmonteringssats pump piPREMIUM 600-800
    0201025
  • Väggmonteringssats pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2)
    0201786

Funktioner

  • För fjärranslutning av pump
  • Väggmonteringssats pump piPREMIUM inkluderar väggfäste, TC-anslutning med packning, klämring, svetshylsa och slangklämmor.