Artikelnummer: 0243731
2 Varianter
Pre-separator inlet 335 cpl-i/f
Pre-separator inlet is an effective particle separator with low overall height. It’s available for both piFLOW®i and piFLOW®f in two sizes.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0243719
0243731
Funktioner
- Removes> 98% of the particles
- Low height
- Simple construction
- Many uses
- Anti-static design