Gränssnitt tablettpress Ø165 - 1
Artikelnummer: 0127542
2 Varianter

Gränssnitt tablettpress Ø165

Delar för att ansluta piFLOW® transportör till mottagarkärl, öka satsvolymen eller för att skydda filtret.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Gränssnitt tablettpress Ø244
    0127461
  • Gränssnitt tablettpress Ø165
    0127542

Funktioner

  • Används som ett övergångsmodul för en tablettpress
  • Färdig att använda, komplett med givare, filter, spännband och silikontätning
  • Passar tablettpressar med gränssnitt Ø165 eller Ø244
  • Piab standard PR0-filter används för filtrering
  • Kapacitiv nivågivare med TC-anslutning
  • 3m kabel med öppen ände
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)