Artikelnummer: 0250021
3 Varianter
Filtertätning 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)
Dessa tätningar sitter runt filtren och håller filtren på plats på filterplattan. Vi rekommenderar att filtren kontrolleras var 1–2 vecka – tätningarna kan också inspekteras vid dessa tillfällen. En reva eller en hårfin spricka i tätningen kan utvecklas till en större skada och bör därför innebära byte. FKM-varianten är kompatibel med piFLOW® p, t, fc-transportörer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0250021
0206440
0206455
Funktioner
- Ger säker passform för transportörfilter
- Säkerställer stabil och tillförlitlig filterplacering
- Hög motståndskraft mot slitage och rengöringskemikalier
- Finns i vitt silikon (standard), svart NBR (antistatisk/ATEX-godkänd) och grönt FKM (för aggressiva material)
- FKM-varianten är kompatibel med piFLOW® p, t, fc-transportörer