Klämventil DN80 (4 bar) slanganslutning - 1
Artikelnummer: 3404632
13 Varianter

Klämventil DN80 (4 bar) slanganslutning

För ett komplett transportsystem erbjuder Piab rostfria rörböjar, slangar i livsmedelskvalitet, klämventiler, olika rördelar samt flera andra lösningar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Klämventil DN25 (8 bar) inv. gänga
    3404624
  • Klämventil DN32 (8 bar) inv. gänga.
    3404607
  • Klämventil DN40 (8 bar) inv. gänga.
    3404625
  • Klämventil DN50 (8 bar) inv. gänga
    3404626
  • Klämventil DN65 (8 bar) inv. gänga
    3404627
  • Klämventil DN80 (8 bar) inv. gänga
    3404628
  • Klämventil DN20 (4 bar) inv. gänga
    3404676
  • Klämventil DN32 (4 bar) inv. gänga
    3404677
  • Klämventil DN40 (4 bar) slanganslutning
    3404629
  • Klämventil DN50 (4 bar) slanganslutning
    3404630
  • Klämventil DN65 (4 bar) slanganslutning
    3404631
  • Klämventil DN80 (4 bar) slanganslutning
    3404632
  • Klämventil DN100 (4 bar) slanganslutning
    3404678