Artikelnummer: 0242365
5 Varianter
Styrenhet CU-3B, bottenventil NC
Piabs styrenheter är helt pneumatiskt styrda och har en extremt pålitlig funktion. Den pneumatiska designen eliminerar också källor till gnistbildning i systeme...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0207354
- 0207355
- 0207356
- 0207357
- 0242365
Funktioner
- Styr transportörens funktioner
- Helt pneumatisk
- Det maximalt rekommenderade avståndet mellan transportören och styrenheten är 10 meter när drivtrycket är 0,6 MPa
- Funktion hos CU-1/2A: bottenventilen är öppen när transportören är avstängd
- Funktion hos CU-1/2B/3B: bottenventilen är stängd när transportören är avstängd
- Funktion hos CU-2: utrustad med rörtömningsfunktion mellan varje transportcykel