Artikelnummer: 0202248
2 Varianter
Ventilenhet VU EP-1 (regulator fullt öppen)
Piabs styrenheter är helt pneumatiskt styrda och har en extremt pålitlig funktion. Den pneumatiska designen eliminerar också källor till gnistbildning i systemet och förenklar samtidigt valideringsprocessen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0112864
0202248
Funktioner
- Ventilenhet med elektro-pneumatiska ventiler som kan användas för att styra Piabs vakuumtransportörer med extern PLC-styrning eller liknande elektriskt styrsystem.
- Enkel installation: Förberedd för inkoppling till vakuumtransportörens huvudfunktioner: starta pump, stänga bottenventil, öppna bottenventil, fluidisering och filterchock.
- Förberedd för att kunna förses med 6 el-pneumatiska ventiler. Levereras med 4 ventiler och två outnyttjade reservplatser.
- Ventilenheten har elektrisk anslutning med kontaktdon 8-polig M12x1.
- Levereras med anslutningskabel med kontaktdon i ena änden L=2m.
- Ventilenhet 0112864 har ett förinställt regulatorvärde (2,5 bar) för att uppfylla kraven för äldre bottenventiler (produktkod C, CB, F, 6 och 8).