Artikelnummer: 0233081
5 Varianter
Bärluftsenhet TC 38
Bärluftsenheten behövs för att uppgradera en piFLOW®p SMART från transportcykeloptimering (CCO) till fullständig självjustering. Självjustering innebär att maskininlärningsprogramvara och avancerade algoritmer används för att köra installationen så att maximal kapacitet för det transporterade materialet uppnås genom styrning av systemets bärluft. Bärluftsenheten består bland annat av en motor och en fjärilsventil.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0233080
0233081
0233082
0233083
0233084
Funktioner
- Lämplig för Piabs matningsstation tillsammans med piFLOW®p SMART
- Helautomatisk justering tillsammans med piFLOW®p SMART-serien
- Bärluftventil – Elektromekanisk/mekanisk polerad vid produktkontaktytan, Ra ≤0,8 μm
- Matningsadapter – Elektropolerad utsida, finslipad vid produktkontaktytan, Ra ≤ 0,8 μm
- Klämring eller U-fläns och tätning ska beställas separat från tillbehörslistan
- Uppfyller kraven enligi FDA och EC nr 1935/2004