Sekundär filterenhet P200-400 - 1
Artikelnummer: 0201691
4 Varianter

Sekundär filterenhet P200-400

Sterilfilterenheter, vakuumfilter, monteringsgördlar etc.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sekundär filterenhet P64
    0201717
  • Sekundär filterenhet P100
    0201690
  • Sekundär filterenhet P200-400
    0201691
  • Sekundär filterenhet P600-800
    0201692

Funktioner

  • Sekundärt sterilfilter för piFLOW®-transportörsfamilj
  • FDA-godkänd
  • U16 enligt DIN EN 779 / DIN EN 1822-1:1998
  • Lätt att montera / demontera
  • Komplett sats, klar att använda