Artikelnummer: 0255198
3 Varianter
Clamp ring DN250 SS (piFLOW®f)
This clamp ring is specifically engineered for a precise fit with blue metal detectable seals on piFLOW®f conveyors. Its robust construction guarantees secure installation and long-term stability, supporting stringent food safety requirements.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0255198
0255199
0255200
Funktioner
- Utformad för blå, metallavkännbara tätningar
- Säkerställer perfekt passform och säker installation
- Bibehåller systemhygien
- Enkel att installera och ta bort för underhåll
- Avgörande för livsmedelssäkerhet med piFLOW® f