Artikelnummer: piEVO
piEVO vacuum ejector pump
piEVO är en vakuumejektor designad för pneumatiska vakuumtransportörer, som ger snabb respons och hög pålitlighet för stabil, jämn transportprestanda. Flexibel, modulär integration och enkel installation gör det enkelt att designa in i nya eller befintliga linjer, med inbyggd säkerhet och säkerställer kompatibel drift.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Ren, modern design för enkelt underhåll med vanligt förekommande verktyg.
- Platsbesparande design för att maximera tillgänglig produktivitet.
- Säkerställer stabil transport och färre oplanerade stopp genom snabb och pålitlig vakuumgenerering.
- Förenklar design och eftermontering genom att använda en modulär layout med flera monteringsalternativ.
- Minskar servicetid och underhållskostnader med en ren design som ger enkel åtkomst med vanligt förekommande verktyg.
- Skyddar produkt och utrustning med inbyggda säkerhetsfunktioner.
- Förenklar installation och hantering genom bajonettförsett gränssnitt som möjliggör säker och enkel installation på transportören av en person.
- Framtidssäkrar installationen tack vare kompatibilitet med befintliga styrenheter samt beredskap för framtida uppdateringar.
- Premiummodulen med ljuddämpare ger förbättrad ljuddämpning för en låg ljudnivå på <78 dBA.