Pipe bend w. TC Ø50.8x1.65 90° R76.2 - 1
Artikelnummer: 0243722
2 Varianter

Pipe bend w. TC Ø50.8x1.65 90° R76.2

Pipe bend with TC for pre-separator installations, designed for hygienic and easy-to-clean connections.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Pipe bend w. TC Ø50.8x1.65 90° R76.2
    0243722
  • Pipe bend w. TC Ø76,1x2.0 90° R114.3
    0243732

Funktioner

  • Pipe bend with tri-clamp
  • Enabling smooth product flow and hygienic
  • CIP-friendly connections