Anslutningsdelar för sidkanalfläkt 76.2x1.65 - 1
Artikelnummer: 0129871
6 Varianter

Anslutningsdelar för sidkanalfläkt 76.2x1.65

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Slanganslutningssats TC 25x1.2
    0202966
  • Slanganslutningssats TC 32x1.2
    0202967
  • Slanganslutningssats TC 38x1.2
    0202968
  • Slanganslutningssats TC 50x1.65
    0202969
  • Slanganslutningssats TC 63x1.65
    0202970
  • Anslutningsdelar för sidkanalfläkt 76.2x1.65
    0129871

Funktioner

  • Förenklar installationen av matarrör och slang