Pneumatic controller PPT/S NO - 1
Artikelnummer: 0247129

Pneumatic controller PPT/S NO

Denna modell utmärker sig med sin moderna, strömlinjeformade design i kombination med de konsekvent höga kvalitetsstandarder som förväntas från Piab-enheter. Den pneumatiska kontrollern är noggrant utformad och konstruerad för att vara fri från tändkällor, vilket gör den exceptionellt lämplig för användning i en mängd utmanande miljöer, särskilt sådana som sannolikt har höga nivåer av damm eller andra luftföroreningar. Den är helt pneumatisk, men har också låga reaktionstider som motsvarar dess elektriska eller delvis elektriska motsvarigheter. Denna pneumatiska kontroller är avsedd att hantera alla nödvändiga funktioner hos Piabs vakuumtransportörer, nämligen drift av bottenventilen, pumpen och filterrengöringssystemet. Den är utrustad med en robust start/stopp-knapp och användarvänliga justeringsvred som låter operatörerna ställa in transporttiden och materialtömningstiden. Dessa funktioner underlättar snabba justeringar, vilket avsevärt förbättrar driftseffektiviteten och säkerheten i olika industriella tillämpningar. Sammantaget är Pneumatisk Controller PPT/S NO mycket enkel att använda för operatörer som vill optimera sina materialhanteringsprocesser genom exakt kontroll och förbättrade säkerhetsmekanismer. Dess förmåga att fungera effektivt i dammiga miljöer utan tändningsrisk understryker ytterligare dess mångsidighet och lämplighet för ett brett spektrum av industriella inställningar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Funktioner

  • Kontrollerar tider för bottenventilen, pumpen och ger signal för filterrengörning.
  • Helt pneumatisk.
  • Maximalt rekommenderat avstånd mellan transportören och kontrollenheten är 10 meter när matningstrycket är 0,6 MPa.
  • Tiderna kan justeras mellan 0-30 sekunder.