Styrenhet CU-2B, bottenventil NC - 1
Artikelnummer: 0207357
5 Varianter

Styrenhet CU-2B, bottenventil NC

Piabs styrenheter är helt pneumatiskt styrda och har en extremt pålitlig funktion. Den pneumatiska designen eliminerar också källor till gnistbildning i systemet och förenklar samtidigt valideringsprocessen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Styrenhet CU-1A, bottenventil NO
    0207354
  • Styrenhet CU-1B, bottenventil NC
    0207355
  • Styrenhet CU-2A, bottenventil NO
    0207356
  • Styrenhet CU-2B, bottenventil NC
    0207357
  • Styrenhet CU-3B, bottenventil NC
    0242365

Funktioner

  • Styr transportörens funktioner
  • Helt pneumatisk
  • Det maximalt rekommenderade avståndet mellan transportören och styrenheten är 10 meter när drivtrycket är 0,6 MPa
  • Funktion hos CU-1/2A: bottenventilen är öppen när transportören är avstängd
  • Funktion hos CU-1/2B/3B: bottenventilen är stängd när transportören är avstängd
  • Funktion hos CU-2: utrustad med rörtömningsfunktion mellan varje transportcykel
  • Funktion hos CU-3B: kompatibel med funktionen Batch Volume Optimization (BVO)