Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Artikelnummer: Piab Bulk Bag Unloader
Piab Storsäckstömning
Piabs storsäckstömning är konstruerad för att hantera ett brett spann av FIBC‑storlekar och rymmer både standard- och kundanpassade säckdimensioner utan krav på proprietära säckar. Fjäderbelastade lyftbalkar lyfter automatiskt säcken i takt med att den töms, vilket säkerställer en grundlig urtömning. För svårhanterade material som tenderar att bygga broar eller fastna finns valbara vibrationsmotorer som minimerar produktrester och behovet av manuella ingrepp.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Justerbara övre ramar – höjd 1000–2100 mm
- Bär last upp till 1250 kg eller 1600 kg
- Optimerad tömning med fjäderbelastade balkar (endast tillgängligt för gaffeltruckvariant) och vibration (tillgängligt för båda varianterna i båda systemen)
- Överlägsen dammkontroll och god operatörshygien
- Omfattande säkerhetsfunktioner
- Välj mellan spectacle‑stängning, uppblåsbara manschetter eller matningstrattar, alla anpassade till specifika säckutloppsslangstorlekar (>Ø250 mm eller >Ø350 mm) och processkrav
- Alla produktberörda ytor är tillverkade av rostfritt stål (1.4301), medan konstruktionsdelarna är robusta stålprofiler som är målade för korrosionsskydd
- Finns i livsmedelsgodkända utföranden