Vakuumtransportör piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textil Al Ø32 1,0 liter - 1
Vakuumtransportör piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textil Al Ø32 1,0 liter - 2
Vakuumtransportör piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textil Al Ø32 1,0 liter - 3
Artikelnummer: 0121636
8 Varianter

Vakuumtransportör piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textil Al Ø32 1,0 liter

Den kompakta vakuumtransportören, byggd för att passa där andra inte kan. piFLOW®c21 ger vakuumtransport in i de minsta utrymmena i din linje. Den är konstruerad med en integrerat pumpenhet, produktinlopp i toppen och ett hus i 316L rostfritt stål – ett utmärkt val för småskaliga processer. Den integreras väl med ett brett utbud av OEM-maskiner – som pås- och stickpack-linjer, IBC-matning eller 3D-skrivarfyllning. Även lämplig för kaffetransport till små tankar och rosterier, dosering av kryddor och chips, samt matning av kapsel- och tablettpressar eller för överföring av mindre granulat. piFLOWc21 är snabb att konfigurera, snabb att installera och enkel att underhålla.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumtransportör piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textil Al Ø32 1,0 liter
    0121636
  • Vacuum conveyor piFLOW®c21 - C2101-120 Fluid NBR Textile Al Ø32 1,0 litre
    0121637
  • Vakuumtransportör piFLOW®c21 -C2101-120 NBR Textil Al Ø32 2,5 liter
    0121638
  • Vacuum conveyor piFLOW®c21 -C2101-120 Fluid NBR Textile Al Ø32 2,5 litre
    0121639
  • Vakuumtransportör piFLOW®c21 -C2101-120 Q Textil Al Ø32 1,0 liter
    0121652
  • Vacuum conveyor piFLOW®c21 - C2101-120 Fluid Q Textile Al Ø32 1,0 litre
    0121653
  • Vakuumtransportör piFLOW®c21 -C2101-120 Q Textil Al Ø32 2,5 liter
    0121658
  • Vakuumtransportör piFLOW®c21 -C2101-120 Vätska Q Textil Al Ø32 2,5 liter
    0121659

Funktioner

  • Kompakt design – passar där andra inte kan
  • Integrerat pumpenhet – ren maskinintegration
  • Produktinlopp – skyddar textilfiltret
  • Hus i 316L rostfritt stål
  • Sluten, dammfri vakuumtransport
  • Snabb att specificera och beställa
  • Låg bygghöjd
  • Enkel filteråtkomst och enkelt underhåll
  • Levereras med spännband
  • NBR-varianterna har antistatiska egenskaper.
  • Lämplig för livsmedels- och läkemedelsindustrins applikationer med vissa krav. Observera att inga certifikat finns tillgängliga för produkten.
  • Anpassade produktvarianter finns tillgängliga på begäran.