Bärluftsenhet TC 76 - 1
Artikelnummer: 0233084
5 Varianter

Bärluftsenhet TC 76

Luftbärande enheten (ACU) används med piFLOW®p när den högsta automationsnivån, autojustering, är implementerad. Materialet kommer in i luftbärande enheten högst upp i tratten och rör sig framåt i röret. ACU har ett luftinlopp som släpper in rätt mängd luft till transportfasen. Luftinloppet fungerar automatiskt och finjusteras av en motor och en vridventil som ansluter till ECU 15-styrenheten. Motorn öppnar luftinloppsventilen så mycket som behövs för att maximera genomströmningen av det transporterade materialet. Denna process stöds av en självjusterande programvara och sofistikerade algoritmer.För att undvika korskontaminering kan ett insugsfilter placeras på luftinloppet. Det förhindrar materialläckage från inloppet, och förhindrar även att det transporterade materialet kommer i kontakt med eventuella ämnen i den omgivande luften.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Bärluftsenhet TC 32
    0233080
  • Bärluftsenhet TC 38
    0233081
  • Bärluftsenhet TC 51
    0233082
  • Bärluftsenhet TC 63
    0233083
  • Bärluftsenhet TC 76
    0233084

Funktioner

  • Lämplig för Piabs matningsstation tillsammans med piFLOW®p SMART
  • Helautomatisk justering tillsammans med piFLOW®p SMART-serien
  • Bärluftventil – Elektromekanisk/mekanisk polerad vid produktkontaktytan, Ra ≤0,8 μm
  • Matningsadapter – Elektropolerad utsida, finslipad vid produktkontaktytan, Ra ≤ 0,8 μm
  • Klämring eller U-fläns och tätning ska beställas separat från tillbehörslistan
  • Uppfyller kraven enligi FDA och EC nr 1935/2004