Mataradapter, D=32,  piFLOW®i/f - 1
Artikelnummer: 0202889
5 Varianter

Mataradapter, D=32, piFLOW®i/f

Specialiserade mataradaptrar för smidig materialinmatning i vakuumtransportsystem. Mataradaptern möjliggör justering av bärluften, vilket optimerar flödet för krävande material som pulver och granulat. Mataraadaptrar erbjuder skräddarsydda anslutningar för piFLOW®i/f-transportsystem, med ett justerbart inlopp.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Mataradapter, D=32,  piFLOW®i/f
    0202889
  • Mataradapter, D=38,  piFLOW®i/f
    0202895
  • Mataradapter, D=50,  piFLOW®i/f
    0205111
  • Mataradapter, D=63,  piFLOW®i/f
    0202901
  • Mataradapter, D=75,  piFLOW®i/f
    0202904

Funktioner

  • För att passa Piabs matningsstation eller övergångsdelar för piFLOW® i/f.
  • Pickled ≤ Ra 0,8 i kontakt med produkt.
  • Material: SS304
  • Jacob-gränssnitt.
  • Passar Piabs avsändarstation eller övergångsstycken med Jacob-gränssnitt.