Artikelnummer: 0202845
8 Varianter
Mataradapter, D=100C
Specialiserade mataradaptrar för smidig materialinmatning i vakuumtransportsystem. Mataradaptern möjliggör justering av bärluften, vilket optimerar flödet för krävande material som pulver och granulat. Mataradaptrar erbjuder skräddarsydd anslutning för piFLOW®p-transportörer, med två justerbara inlopp. Den används för att tillsätta optimal mängd luft till materialflödet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0202816
0202823
0202825
0202827
0202837
0202838
0202844
0202845
Funktioner
- Elektropolerad ≤ Ra 0,8.
- Syra- och korrosionsbeständig.
- För att passa Piabs avsändarstationer eller övergångsdelar.
- Klämring eller U-fläns och tätning beställs separat från tillbehörslistan.