Mataradapter, D=63C - 1
Artikelnummer: 0202827
8 Varianter

Mataradapter, D=63C

Specialiserade mataradaptrar för smidig materialinmatning i vakuumtransportsystem. Mataradaptern möjliggör justering av bärluften, vilket optimerar flödet för krävande material som pulver och granulat. Mataradaptrar erbjuder skräddarsydd anslutning för piFLOW®p-transportörer, med två justerbara inlopp. Den används för att tillsätta optimal mängd luft till materialflödet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Mataradapter, D=38C
    0202816
  • Mataradapter TC, D=50C
    0202823
  • Mataradapter, D=50C
    0202825
  • Mataradapter, D=63C
    0202827
  • Mataradapter, D=25C
    0202837
  • Mataradapter, D=32C
    0202838
  • Mataradapter, D=75C
    0202844
  • Mataradapter, D=100C
    0202845

Funktioner

  • Elektropolerad ≤ Ra 0,8.
  • Syra- och korrosionsbeständig.
  • För att passa Piabs avsändarstationer eller övergångsdelar.
  • Klämring eller U-fläns och tätning beställs separat från tillbehörslistan.