Nyhet
piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
Artikelnummer: 0247729
4 Varianter

piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESS är en helt pneumatisk energisparfunktion designad för säker och effektiv hantering av täta material och föremål, kompatibel med piCLASSIC™ Neo .Den styr automatiskt tryckluftsmatningen till pumpen, vilket minimerar mängden tryckluft som används samtidigt som den säkerställer snabb och säker drift. Vid behov laddas systemet med tryckluft för att upprätthålla den erforderliga vakuumnivån för säker kvarhållning av föremål. Byggd för tillförlitlighet och effektivitet, minskar piSAVE® ESS energiförbrukning och buller samtidigt som den säkerställer ett säkert och konsekvent vakuum.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0247727
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0247728
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0247729
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0247730

Funktioner

  • Kompatibel med piCLASSIC™ Neo med direkt mekanisk och pneumatisk kompatibilitet för effektiv montering och installation.
  • Säkerställer säker och energieffektiv hantering av täta material och föremål, utan att kompromissa med prestanda.
  • Automatisk styrning av tryckluftsmatning till pumpen. Stänger av och startar om luftflödet för att bibehålla förinställda vakuumnivåer för att minimera tryckluftsförbrukningen.
  • Justerbar vakuumnivå mellan 30-90 -kPa.
  • Stor flödeskapacitet med möjlighet att servera upp till 6 COAX ejektorer MIDI.
  • Minimerar oljud jämfört med kontinuerligt luftflöde.
  • Användarvänliga gränssnitt för enkelt underhåll och vakuumnivåjustering.
  • Helt pneumatisk , självreglerande drift som inte kräver någon extern styrning eller programmering.