Artikelnummer: 0110456
5 Varianter
Vakuumbackventil VT1 COAX® cartridge MINI Pi12-2, backventil G3/8"-G1/4"
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0109233
0110456
0120323
0121236
0121237
Funktioner
- Vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i täta applikationer för säker hantering.
- Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
- Som tillval finns en integrerad tvåstegs COAX® cartridge MINI Pi2-2.
- Integrerad energisparfunktion som tillval, Vacustat, som resulterar i att nästan ingen luftförbrukning förekommer i täta applikationer.