Vakuumfilter G1½" (10 µm) - 1
Artikelnummer: 3116653
16 Varianter

Vakuumfilter G1½" (10 µm)

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumfilter G1/2" (5 µm)
    0110521
  • Vakuumfilter G3/4" (5 µm)
    0110522
  • Vakuumfilter G1½" (5 µm)
    0110523
  • Vakuumfilter G1/8" (10 µm)
    3116670
  • Vakuumfilter G3/8" (10 µm)
    3116671
  • Vakuumfilter G1" (10 µm)
    3116672
  • Vakuumfilter G1/2" (10 µm)
    3116651
  • Vakuumfilter G3/4" (10 µm)
    3116652
  • Vakuumfilter G1½" (10 µm)
    3116653
  • Vakuumfilter 1/8" NPT (10 µm)
    0128408
  • Vakuumfilter 1/4" NPT (10 µm)
    0128409
  • Vakuumfilter 3/8" NPT (10 µm)
    0128410
  • Vakuumfilter 1/2" NPT (10 µm)
    0128413
  • Vakuumfilter 3/4" NPT (10 µm)
    0128415
  • Vakuumfilter 1" NPT (10 µm)
    0128418
  • Vakuumfilter 1 1/2" NPT (10 µm)
    0128419

Funktioner

  • För att filtrera damm och andra små partiklar från vakuumflödet.
  • Minskar risken för driftstörning eller stopp i pumpen.
  • Utbytbart filterelement.
  • Finns med specialfilterelement med ökad filterarea.