Inline Vacuum Filter 50µm - 1
Artikelnummer: 0232709

Inline Vacuum Filter 50µm

För filtrering av damm och andra små partiklar från vakuumflödet. Reducerar risken för driftstopp eller stopp i pumpen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Funktioner

  • Reducerar risken för driftsstopp.
  • Dessa miniatyrfilter för inbyggnad används på vakuumledningar för att skydda vakuumpumpar, vakuumvakter och ventiler mot föroreningar.
  • Rengöringsbart och utbytbart filterelement av kemiskt inert porös polyeten.
  • Filtret är utformat för filterhylsa med längd 50 mm och gänga G 3/8".