Artikelnummer: 0128623
4 Varianter
In-line filter 10 mikron
För filtrering av damm och andra små partiklar från vakuumflödet. Reducerar risken för driftstopp eller stopp i pumpen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
3116705
3116706
0128623
0128622
Funktioner
- Genomskinligt hus av inert polypropylen möjliggör visuell inspektion.
- Dessa små filter kan användas på trycklufts- eller vakuumslangar för att skydda vakuumpumpar, vakuumvakter och ventiler från nedsmutsning.
- Filtret är tillverkat av kemiskt inert porös polyetylen och har ett rekommenderat arbetstryck på upp till 0.45 MPa.