Utfasas

Artikelnummer: piCLASSIC_Xi40-3_x4
6 Varianter
piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
- piCLASSIC_Xi40-3_x1
- piCLASSIC_Xi40-3_x2
- piCLASSIC_Xi40-3_x3
- piCLASSIC_Xi40-3_x4
- piCLASSIC_Xi40-3_x5
- piCLASSIC_Xi40-3_x6
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi på insidan – den mest energieffektiva ejektorteknologin.
- Xi cartridge ger högt flöde vid djupa vakuumnivåer ned till 95 -kPa.
- Lämplig för icke-porösa applikationer när djupt vakuum behövs.
- Stort kapacitetsområde, finns med 1 till 6 COAX® Xi40 trestegs cartridge. En mindre piCLASSIC kan enkelt uppgraderas med ytterligare kapacitet vid behov.
- Låg vikt, konfigurerbart och modulärt utförande.
- Enkel demontering underlättar vid service.