Utfasas

Artikelnummer: piCLASSIC_Pi48-3_x5
6 Varianter
piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
piCLASSIC_Pi48-3_x1
piCLASSIC_Pi48-3_x2
piCLASSIC_Pi48-3_x3
piCLASSIC_Pi48-3_x4
piCLASSIC_Pi48-3_x5
piCLASSIC_Pi48-3_x6
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi på insidan – den mest energieffektiva ejektorteknologin.
- Hög prestanda även vid fluktuerande eller lågt tryck i tryckluftsledningarna.
- Djup vakuumnivå nås vid mycket lågt drivtryck, 0.3 MPa.
- Fluktuerande tryckluft är vanligt i stora fabriker och när kompressorn används mycket.
- Stort kapacitetsområde, finns med 1 till 6 COAX® Pi48 trestegs cartridge. En mindre piCLASSIC kan enkelt uppgraderas med ytterligare kapacitet vid behov.
- Låg vikt, konfigurerbart och modulärt utförande.
- Enkel demontering underlättar vid service.