Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals - 1
Artikelnummer: 3101058U
3 Varianter

Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals

Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumpump MAXI MLL800, packningar i NBR, ES
    0100743
  • Vakuumpump MAXI MLL800, packningar i NBR
    3101058
  • Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals
    3101058U

Funktioner

  • Största tryckluftsdrivna vakuumpumpen på marknaden
  • Energisparfunktion (ES) finns