Vakuumpump MAXI MLL200, packningar i NBR, 1 1/2" NPT - 1
Artikelnummer: 3101056U
2 Varianter

Vakuumpump MAXI MLL200, packningar i NBR, 1 1/2" NPT

Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumpump MAXI MLL200, packningar i NBR, G 1 1/2
    3101056
  • Vakuumpump MAXI MLL200, packningar i NBR, 1 1/2" NPT
    3101056U

Funktioner

  • Största tryckluftsdrivna vakuumpumpen på marknaden