Vakuumpump MINI L14, ansl. B, packningar i NBR - 1
Artikelnummer: 0103055
6 Varianter

Vakuumpump MINI L14, ansl. B, packningar i NBR

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konventionella ejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem.Tvåstegs COAX® cartridge MICRO är förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor. Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.Tvåstegs COAX® cartridge MINI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MINI har högt begynnande vakuumflöde.Tvåstegs COAX® cartridge MIDI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MIDI har högt begynnande flöde. MIDI cartridge är effektiv som generator av blåsluft och lämplig för evakuering av stora volymer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vacuum pump MINI L14, conn. Z, NBR seals
    0102651
  • Vakuumpump MINI L14, ansl. C, packningar i NBR
    0102743
  • Vakuumpump MINI L14, ansl. B1, packningar i NBR
    0102831
  • Vakuumpump MINI L14, ansl. B1, packningar i NBR, backventil
    0102832
  • Vacuum pump MINI L14, conn. B2, NBR seals
    0102843
  • Vakuumpump MINI L14, ansl. B, packningar i NBR
    0103055

Funktioner

  • Stora vakuumflöden
  • Kompakt och låg vikt
  • Lämplig för hantering av porösa material när läckage förekommer
  • Finns med anslutningsplatta i aluminium (B1) och komposit PA (B, C)