Vakuumpump MINI M10L, ansl. A, packningar i NBR, backventil - 1
Artikelnummer: 0102872
5 Varianter

Vakuumpump MINI M10L, ansl. A, packningar i NBR, backventil

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konventionella ejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem.Tvåstegs COAX® cartridge MICRO är förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor. Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.Tvåstegs COAX® cartridge MINI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MINI har högt begynnande vakuumflöde.Tvåstegs COAX® cartridge MIDI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MIDI har högt begynnande flöde. MIDI cartridge är effektiv som generator av blåsluft och lämplig för evakuering av stora volymer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Vakuumpump MINI M10L, ansl. A, packningar i NBR
    0102871
  • Vakuumpump MINI M10L, ansl. A, packningar i NBR, backventil
    0102872

Funktioner

  • Medelhöga vakuumnivåer till 84 -kPa
  • Kompakt och låg i vikt 
  • Drivs med endast 0.38 MPa
  • Använd o-ring 19.1x1.6mm för monternig av pump