Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals - 1
Artikelnummer: 0102851
8 Varianter

Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konventionella ejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem.Tvåstegs COAX® cartridge MICRO är förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor. Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.Tvåstegs COAX® cartridge MINI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MINI har högt begynnande vakuumflöde.Tvåstegs COAX® cartridge MIDI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MIDI har högt begynnande flöde. MIDI cartridge är effektiv som generator av blåsluft och lämplig för evakuering av stora volymer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. C, packningar i NBR, M20A5-CN
    0102767
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. C, packningar i NBR, backventil
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B1, packningar i NBR
    0102839
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B1, packningar i NBR, backventil
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B, packningar i NBR
    0103079
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B, packningar i NBR, backventil
    0103080

Funktioner

  • Medelhöga vakuumnivåer till 84 -kPa
  • Kompakt och låg i vikt 
  • Drivs med endast 0.38 MPa
  • Finns med anslutningsplatta i aluminium (B1) och komposit PA (B, C)