Artikelnummer: 0124540
2 Varianter
Lab Vac LVH40K6, EPDM packningar, Kalrez klaffventiler
Dessa pumpar är Piabs traditionella vakuumpumpar utvecklade för att användas inom den kemiska industrin eller i kemiskt aggressiva miljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0103684
0124540
Funktioner
- Vakuumpumpar skräddarsydda för laboratorieändamål som avgasning, vakuumfiltrering, geltorkning och rotationsindunstning.
- Vakuumnivåer ner till 20 mbar absolut med ett maximalt vakuumflöde på 9 m³/h.
- Låg ljudnivå.
- Enkel installation och praktiskt taget inget underhåll.
- Energieffektiva vakuumpumpar baserade på miljövänlig teknologi.
- Kemiskt motståndskraftiga med klaffventiler av Kalrez.