Artikelnummer: Dual Function Ejector DFE
Dual Function Ejector - DFE
DFE är en kompakt och stapelbar vakuumpump med hög hållbarhet. Den luftdrivna enstegsejektorn har dubbel funktionalitet tack vare de två elektriska ventilerna; vakuum på/av och utblåsning. DFE är lämplig för dammintensiva processer eller täta applikationer, så som att lyfta och släppa glas eller plåt. DFE är konfigurerbar och kan anpassas för att passa flera behov.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Kompakt och robust design med ejektorhus i aluminium.
- Integrerad elektrisk ventil för styrning av vakuum på/av.
- Finns med integrerad elektrisk ventil för blow-off-funktion.
- Finns med inbyggd vakuumbackventil för att möjliggöra säkrare hantering av föremål och externa energisparande lösningar.
- IP54 eller IP65, beroende på elektrisk anslutning.
- Staplingsbar (upp till 5 enheter) med fördelningstillbehör, med möjlighet att koppla ihop via en gemensam tryckluftsmatning.
- Finns i flera munstycksstorlekar som ger ett brett spektrum av vakuumflödesprestanda.