Artikelnummer: 0106169
3 Varianter
Anslutningsmodul P3010, vakuum G3/8" eller push-in 12 mm och 2 x 1/8" NPSF
Kompakta/stapelbara pumpar är tryckluftsdrivna flerstegsejektorer, baserade på COAX®-teknologin, med integrerade styr- och specialfunktioner som på/av-ventiler, friblåsventiler, vakuumvakter, energibesparande funktioner med mera. De har konfigurerbara plattformar som gör det enkelt att specificera de exakta styrfunktioner som behövs för systemet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0104269
0104270
0106169
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi
- Inline-konstruktion
- Finns med modulära funktioner