Artikelnummer: 0104277
3 Varianter
Fästskena "Click-in" P3010, 2 pumpmoduler
Kompakta/stapelbara pumpar är tryckluftsdrivna flerstegsejektorer, baserade på COAX®-teknologin, med integrerade styr- och specialfunktioner som på/av-ventiler, friblåsventiler, vakuumvakter, energibesparande funktioner med mera. De har konfigurerbara plattformar som gör det enkelt att specificera de exakta styrfunktioner som behövs för systemet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0104276
0104277
0104278
Funktioner
- Finns i ett flertal versioner
- Upp till fyra pumpar kan monteras på en enda skena.